text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es box flex bracket

Kód materiálu: 400220
PITestop, montážní úhelník pro PIT es box flex.

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

 
Materiál produktu Ocel 1.0330, galv. pozink.  
Rozměr výška 35  mm
Rozměr šířka 82.3  mm
Rozměr hloubka 72  mm
Čistá váha 240  g
Celková hmotnost 270  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 73269098  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548087406  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002024  
Svazek 0