Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"311502","name":"PCOM sec br2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
Skutečný produkt se může lišit
PCOM sec br2
Kód materiálu: 311502
PCOM, SecurityBridge, server VPN pro vytvoření tunelu VPN,
podporuje X.509 certifikáty, 2 RJ45 porty, USB Port, 1 digitální
vstup, 1 digitální výstup, 2A, jednopólový, napájecí modul 24 V DC 0,32
A, n... Více
Jednotka
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PCOM, SecurityBridge, server VPN pro vytvoření tunelu VPN, podporuje X.509 certifikáty, 2 RJ45 porty, USB Port, 1 digitální vstup, 1 digitální výstup, 2A, jednopólový, napájecí modul 24 V DC 0,32 A, napájení periferie 24 V DC 2 A, integrovaný webový server, podporuje bezpečnou autentifikaci a komunikaci s řízením PSS 4000 a malými řídicími jednotkami PNOZmulti.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Module Supply |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 5.5 W |
Účel U2 | Periphery Supply |
Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
Vstupy
Počet dig.vstupů |
1
1 |
Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Typ vstupu podle EN 61131-2 | 3 |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 1 |
Tol. ext. napětí DC polovodič | |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Port USB
Počet rozhraní USB-Host | 1 |
Rozhraní Ethernet
Ethernet IP adr. nast. výrobce | 192.168.222.1 |
Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
Ethernet rychlost přenosu |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Rozhraní CANopen
Počet rozhr.Ethernet | 2 |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Potenciální oddělení
Galv.odpojení 1 mezi | Periphery a Module Supply |
Druh galv.odpojení 1 | Základní izolace |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vertikální |
Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Připojovací svorka |
Pružinová svorka
Šroubovací svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 96 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 111.5 mm |
Čistá váha | 170 g |
Celková hmotnost | 180 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kód | 4046548086003 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001599 |
Svazek | 0.617 |
Povinné provozní příslušenství
Set4 Screw Terminals
750016
Sada šroubových svorek pro PNOZ m B1, základní modul, malé řídicíjednotky PNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Sada pružinových svorek pro PNOZ m B1, základní modul, malé řídicíjednotky
PNOZmulti 2.