Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"Z9000015","name":"RevPI AIO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Skutečný produkt se může lišit
RevPI AIO
Kód materiálu: Z9000015
Analogový rozšiřující modul AIO pro základní modul RevPi Core / RevPi
Core 3, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí:
IP 20, počet vstupních kanálů: 6, počet výstupních kanálů: 2, pr... Více
Jednotka
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Analogový rozšiřující modul AIO pro základní modul RevPi Core / RevPi Core 3, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí: IP 20, počet vstupních kanálů: 6, počet výstupních kanálů: 2, pro proud, napětí, RTDs, rozsahy výstupního napětí: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, Rozsahy výstupního proudu: 0…20mA, 0…24 mA, 4…20 mA.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Mechanické údaje
Rozměr výška | 96 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 110.5 mm |
Čistá váha | 108 g |
Celková hmotnost | 136 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548093117 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001422 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Zásuvný můstek pro PiBridge pro projení jednotlivých modulů RevolutionPi
. Univerzálně vhodný pro všechny základní a
rozšiřující moduly Revolution Pi.