Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8177063","name":"PMCtendo SZ.41/1/1/2/7/K/H/60/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCtendo SZ.41/1/1/2/7/K/H/60/00
Kód materiálu: 8177063
GTIN: 4046548085600
Mo = 2,8Nm Io = 5,36A
UN = 400V nN = 6000min-1
Jmot = 1,122 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn;
with brake;
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative...
Více
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Mo = 2,8Nm Io = 5,36A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 1,122 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; with brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, pouzdro | IP56 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 4760 g |
| Celková hmotnost | 6160 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27022602 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000034 |
| Referenční funkce ETIM | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548085600 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |