Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"751106","name":"PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
Kód materiálu: 751106
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové
zapojení, 1 spínací a 1 rozpínací kontakt pro každé tlačítko, výstupy: 3spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signální polov., UB 24 V D... Více
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
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení, 1 spínací a 1 rozpínací kontakt pro každé tlačítko, výstupy: 3spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, 1 signální polov., UB 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, dvouruční ovládání, monitorování souběhu tlačítek dvouručního ovládání.
Všeobecné údaje
Povolení |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 3.5 W |
Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Typ dvouruč. přístroje podle | |
Typ dvouručního přístroje | III C |
Vstupy
Počet vstupů | 2 |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 1 |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 V |
Max.proud AC1 bezp. kontakt | 6 A |
Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 V |
Max.proud DC1 bezp. kontakt | 6 A |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 5 A |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 VAC G.U. (shodná polarita) |
Materiál kontaktů relé | AgCuNi |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
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
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 100 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 120 mm |
Čistá váha | 185 g |
Celková hmotnost | 195 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548025521 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371821 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001452 |
Svazek | 0.300 |
Volitelné příslušenství
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Ukončovací konektor sběrnice PNOZsigma nebo rozšíření PNOZsigma, balení= 10 kusů.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 4pól., balení = po 1
kusu X1, X2, X3, X4.