Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"680040","name":"PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24
Kód materiálu: 680040
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A)
Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45
cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
Jednotka
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
Okolní teplota | 0 - 40 °C |
Mechanické údaje
Čistá váha | 110 g |
Celková hmotnost | 130 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548068115 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242009 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC002584 |
Svazek | 0.420 |