text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo SZ.51/0/2/2/7/K/H/30/00

Kód materiálu: 8177019
GTIN: 4046548078114
Mo = 4.7 Nm Io = 4.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.9 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without brake. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or succes...  Více

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Mo = 4.7 Nm Io = 4.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.9 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without brake. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Povolení CE  
UKCA  
 
Typ krytí, pouzdro IP56  
Čistá váha 5000  g
Celková hmotnost 6400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27022602  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000034  
Referenční funkce ETIM EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548078114  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1