Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}

Skutečný produkt se může lišit
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
Kód materiálu: 8176280
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Článek o postupném vyřazování
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
UKCA |
Technická data
Rozhraní PROFIBUS-DP
Profibus Typ | Slave |
příp. adresy stanic PROFIBUS | 1 ... 127d |
Nastav. adr. stanice PROFIBUS | Software |
Typ konekt. rozhr. Profibus | 9pól. samice Sub-D |
Název protokolu PROFIBUS | PPO Typ 2 |
Provozní režimy PROFIBUS | AutoBaud |
Název popis.souboru profib | prt_045d.gsd |
Identifikace výrobce PROFIBUS | 045Dh |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 40 °C |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra čelní deska | Hliník |
Čistá váha | 90 g |
Celková hmotnost | 340 g |
Životní prostředí
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023191 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002025 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548057935 |
Svazek | 2.708 dm3 |
Harmonized System Code | 85439000 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |