text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1

Kód materiálu: 8177102
GTIN: 4046548074147
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the f...  Více

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Okolní teplota -20  
80  
Typ konektoru 1 E 12pól. samice M23  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný 0°  
Typ konektoru 2 15pól. samec Sub-D  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Délka kabelu 10  
Materiál povrchu clony K1 Sn  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 zelená  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Max.vnější průměr kabelu K1 7.1  
7.9  
Průřez dat.vodič K1 (4 x 2 x 0,25) mm²  
Odstínění K1 ano  
Druh stínění K1 Drátěné pletivo  
Čistá váha 700  
Celková hmotnost 800  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074147  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1