Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8C000063","name":"PMC SC6A062R/EC 2x 4,5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMC SC6A062R/EC 2x 4,5A
Kód materiálu: 8C000063
GTIN: 4046548100839
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
an...
Více
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Všeobecné údaje
| Povolení |
UL Listed
CE UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí s fázemi |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
| Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 4,5 A |
| Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 4 A |
Bezpečnostní funkce STO
| Safety function, technology | R=SR6: STO über Klemmen |
Sekce napájení
| Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
| Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
| PMC rozšíření firmware | EC = EtherCAT |
Vstupy
| Počet dig.vstupů | 8 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | 0 - 45 °C |
| Druh chlazení | připoj. ventilátor |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 343 mm |
| Rozměr šířka | 45 mm |
| Rozměr hloubka | 265 mm |
| Čistá váha | 3650 g |
| Celková hmotnost | 5250 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548100839 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PMC SC6A062 terminal set (R)
8C000061
Terminal set for drive controllers SC6A062R with STO using terminals
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.