text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
83 Nalezené produkty
PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1
8C000176
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; ...

Na vyžádání
PMCcable M4/E1C6/015/1Q5/S1
8C000177
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; ...

Na vyžádání
PMCcable M4/E1C6/018/1Q5/S1
8C000178
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; ...

Na vyžádání
PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4
8C000186
Rear section module for size 4 supply module: PS6A44

Na vyžádání
PMCcable M4/E1C6/005/1Q5/S1
8C000175
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; ...

Na vyžádání
PMCcable M4/E1C6/2M5/1Q5/S1
8C000181
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; ...

Na vyžádání
PMCcable M4/E1C6/12M5/1Q5/S1
8C000183
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; ...

Na vyžádání
PMC QDL6C11 cover > DL6B11 / DL6B21
8C000188
Cover for DL6B11 or DL6B21 rear section module, Dimensions: 373 × 64 × 1 mm

Na vyžádání
PMC QDL6C10 cover > DL6B10 / DL6B20
8C000187
Cover for DL6B10 or DL6B20 rear section module, Dimensions: 373 × 45 × 1 mm

Na vyžádání
PMC brakeresistor FGFKQU31009/14R4/4500W
8C000190
Braking resistor for power supply PS6. Technical data: Type Steel-grid fixed resistor. Resistance 14.4 Ohm. Power 4500 W ...

Na vyžádání
PMC QDL6C12 Cover > DL6B12
8C000189
Cover for DL6B12 rear section module, Dimensions: 373 × 105 × 1 mm

Na vyžádání
PMCcable M4/E1C6/020/1Q5/S1
8C000179
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; ...

Na vyžádání
PMCcable M4/E1C6/025/1Q5/S1
8C000180
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; ...

Na vyžádání
PMCcable M4/E1C6/7M5/1Q5/S1
8C000182
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; ...

Na vyžádání
PMC brakeresistor KWWDQU420x91/100R/600W
8C000192
Braking resistor for power supply PS6. Technical data: Type Flat resistor with Mounting bracket MWS310L. Resistance 100 ...

Na vyžádání
PMC brakeresistor FGFKQU31114/9R5/7000W
8C000191
Braking resistor for power supply PS6. Technical data: Type Steel-grid fixed resistor. Resistance 9.5 Ohm. Power 7000 W. ...

Na vyžádání
PMC DL6B Quick DC-Link isolations end
8C000085
Insulation end sections for the left and right termination of the group, 2 pcs. (SI6 & SC6)

Na vyžádání
PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2
8C000087
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fasten ...

Na vyžádání
PMC DL6B12 Quick DC-Link > SI6A2&3
8C000088
Rear section module for drive controllers of size 2 or 3: SI6A262, SI6A361 # The quick fastening clamps for attaching t ...

Na vyžádání
PMCcable M3/E1C3/010/6Q0/S1
8C000134
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross sect ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití