Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8C000110","name":"PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1
Kód materiálu: 8C000110
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital.
Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector
12-pin.
No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²).
suitable for al... Více
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
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length 10m.
Technická data
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | P 12-pin M17 female connector |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Typ konektoru 2 | 15pól. samec Sub-D |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Délka kabelu | 10 m |
Materiál povrchu clony K1 | Cu pocínovaná |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | zelená |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Průřez dat.vodič K1 | (3x2x0,14 + 2x0,25) mm² |
Odstínění K1 | ano |
Povolení kabelu K1 | UL/CSA |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene | IEC 60332-1: samozhášecí |
Čistá váha | 720 g |
Celková hmotnost | 720 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548101560 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0 |