Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8C000087","name":"PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2
Kód materiálu: 8C000087
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2:
SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are... Více
Jednotka
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Technická data
Mechanické údaje
Rozměr výška | 405 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 35 mm |
Čistá váha | 560 g |
Celková hmotnost | 600 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN kód | 4046548100969 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023192 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002025 |
Svazek | 0 |