Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176890","name":"PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

Skutečný produkt se může lišit
PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz
Kód materiálu: 8176890
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of:
X40a, X40b
Článek o postupném vyřazování
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 10 A |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 40 °C |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60664-1 |
Kategorie přepětí | III / II |
Mechanické údaje
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Povrch kontaktů materiál 1 | pocínované |
Povrch kontaktů materiál 3 | pocínované |
Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
Čistá váha | 28 g |
Celková hmotnost | 32 g |
Životní prostředí
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242092 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC002584 |
GTIN | 4046548091656 |
Svazek | 0.168 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |