text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix

Kód materiálu: 774505
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 NO, 2 NOt, UB = 24 V DC,šířka: 45 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zast...  Více

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 NO, 2 NOt, UB = 24 V DC,šířka: 45 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří, se 2 kontakty se zpožděným odpadnutím, doba odpadnutí 3 s pevná.

Povolení CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 4.5  W
Počet vstupů 2  
Počet polov. výstupů 0  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 8  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 8  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 5  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC G. P.  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty C300, R300  
Materiál kontaktů relé AgSnO2  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? unzulässig  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III / II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Nastavitelné časy 3  
Tolerance Tv -15% / +15% +50 ms  
Přesnost opakování 2 %  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl PPO UL 94 V1  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 10 AWG  
Rozměr výška 87  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 335  g
Celková hmotnost 345  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548011210  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
Svazek 0.557  
 

Volitelné příslušenství

COVER P-93
COVER P-93 774090
Ochranná krytka pro kompaktní brzdu PKB a pouzdro P-93, vhodný na ochranu proti nežádoucí manipulaci, šířka 45 mm, obsah: 20 ochranných krytek v jednom balení.