text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC

Kód materiálu: 890120
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 - 415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový v...  Více

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz,měřicí napětí 0 - 415 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20 mA, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 2  W
Zabezp.přístroje max. Max. průřez vodiče  
Měř.rozsah U analog. vstupu 0 - 415  V
Měř.rozsah I analog. vstupu 18  A
Frekv. měř.rozsah analog.vstup 0 - 1000 Hz  
Uout při provozu generátoru 0 - -10 V  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 250 V AC  
Materiál kontaktů relé AgCdO  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 3,0 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota 0 - 55  °C
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl PPO UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 10 AWG  
Rozměr výška 87  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 130  g
Celková hmotnost 140  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27210127  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002479  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548006995  
Svazek 0.284  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1