text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

IndustrialPI 4 4GB 32GB

Artikelnummer: A1000002
GTIN: 4046548109405
IdustrialPI 4 pro plnění úkolů automatizace a IIOT, základem je Raspberry Pi Computer Modul 4, Quad core Cortex-A72 s 1,5 GHz, 4 GB RAM a paměť flash 32 GB eMMC, rozhraní: 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x zdířka Micro-USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, operační systém: upravená verze Raspberry Pi OS s Real-Ti...  Mehr

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

IdustrialPI 4 pro plnění úkolů automatizace a IIOT, základem je Raspberry Pi Computer Modul 4, Quad core Cortex-A72 s 1,5 GHz, 4 GB RAM a paměť flash 32 GB eMMC, rozhraní: 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x zdířka Micro-USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, operační systém: upravená verze Raspberry Pi OS s Real-Time-Patch s předem nainstalovaným Open Source Software Node-RED.

Povolení CE  
UKCA  
 
Počet dig.vstupů 1  
Okolní teplota -25 - 55  °C
Typ krytí, pouzdro IP20  
Rozměr hloubka 110.5  mm
Rozměr šířka 45  mm
Čistá váha 270  g
Celková hmotnost 276  g
Rozměr výška 96  mm
Materiál pouzdra PC  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Svazek 0.500  dm3
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
Verze ECLASS ECLASS-13  
Verze ETIM ETIM-9.0  
Referenční funkce ETIM EC001413  
ECLASS Reference Feature 19200102  
ETIM Reference Group EG000024  
GTIN 4046548109405