Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312260","name":"PSSu E F AI I","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Abbildung ähnlich
PSSu E F AI I
Artikelnummer: 312260
GTIN: 4046548018561
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, analogové vstupy a výstupy, 1vstup, 0
- 25,59 mA, dvoupólový, diferenční vstup, rozlišení 12 bit.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
| Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Analogové vstupy
| Počet analog.vstupů | 1 |
| Druh analogových vstupů | Proud |
| Rozsah signálu analog.vstup | 0 .. 25,59375 mA |
| Druh vstupního filtru | Filtr RC |
| Rozlišení analog.vstupů | 12 |
| Metoda změny analog.vstup | postupná aproximace |
| Galv.odd. analog-vstup/ | ano |
Vstupy
| Galv.oddělení vstupů | ano |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanische Daten
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Barva kódovacího prvku | žlutá |
| Druh svorek | zásuvný |
| Čistá váha | 36 |
| Materiál pouzdra kódování | PA |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Název kódovacího prvku | K |
| Rozměr hloubka | 60.2 |
| Rozměr výška | 76 |
| Celková hmotnost | 45 |
| Rozměr šířka | 12.6 |
Umwelt
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaufmännische Daten
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| Referenční funkce ETIM | EC001596 |
| Svazek | 0.049 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018561 |
| Harmonized System Code | 85389091 |