text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu E F PS-P

Kód materiálu: 312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení periférií 24 V DC 10 A, kapacita společné C-sběrnice 10 A.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Rozsah použití Standard/Fail-safe  
 
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -30 %/+25 %  
Galv. odpojení UINT1 k U2 2500 V  
Galv. odpojení U1 k U2 2500 V  
Přemost. U-vnes. Norma UINT1 EN 61131-2  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Zrychl. ráz podle normy 2
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Materiál pouzdra kódování PA  
Druh svorek steckbar  
Rozměr výška 76  
Rozměr šířka 12.6  
Rozměr hloubka 60.2  
Čistá váha 33  
Celková hmotnost 42  
Název kódovacího prvku A  
Barva kódovacího prvku gelb  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002583  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548018660  
Svazek 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, ukončovací destička s integrovaným ukončovacím odporem.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.

Povinné provozní příslušenství

PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu Supply, napájení periférie, napájení C-sběrnice, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové. Použití pouze jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a zarozšiřujícím modulem PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu , napájení periférie, napájení C-sběrnice, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové. Použití pouze jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za rozšiřujícím modulem PSSu XR F-T!