text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)

Kód materiálu: 313116
GTIN: 4046548061222
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 3-řad./30pól. pružinové, řada BL-I/O, balení 2 konektory.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
 
Okolní teplota -20  
100  
Průřez vodiče 1  
1  
Průřez vedení AWG K1 22-18  
Čistá váha 43  
Celková hmotnost 44  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242692  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061222  
Svazek 0.075  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 2