text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
9 Nalezené produkty
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
GTIN: 4046548072105
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 4 výstupů, polovodič, 2 A, jednopól., zpoždění vypínání, pozitivní spínání, odolný proti zkratu, odolný proti přetížení, 1-řad.,nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 8 výstupů, polovodič, 0,5 A, jednopól., zpoždění vypínání, pozitivní spínání, odolný proti zkratu, odolný proti přetížení, 1-řad.,nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 EF 8DI
328101
GTIN: 4046548071863
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 8 vstupů, prodloužení impulsu, monitorování diskrepance, výstupytest.pulzů s 24 V DC 0,25 A, konfigurovatelný, odolný proti zkratu, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
GTIN: 4046548072112
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 2 výstupy, polovodič, 2 A, dvoupól., zpoždění vypínání, identifikace přerušení vodičů, spíná 24 V (O0+) a 0 V (O0-), odolný proti zkratu, odolný proti přetížení, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 2 výstupy, reléové kontakty, spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktivních zátěží, max. 250 V AC 10 A (AC1), bezpotenciálový, zpoždění vypínání konfigurovatelný, ochranné kódování PSS u2 A CE T kdostání pro blok svorek, 2řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 2 výstupy, reléové kontakty, spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktivních zátěží, max. 250V AC 10 A (AC1), bezpotenciálový, zpoždění vypínání konfigurovatelné, pro zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici, ochranné kódování PSS u2 A CE T k dostání pro blok svorek, 2řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 EF 2AI I
328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 2 analogové vstupy pro měřeníproudu, 0.. 25,6 mA, dvoupólový, rozlišení 15 bit, samostatněkonfigurovatelný

Na vyžádání
PSS u2 EF 8DI -R
327101
GTIN: 4046548103564
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 8 vstupů, prodloužení impulsu, monitorování diskrepance, výstupy test.pulzů s 24 V DC 0,25 A, konfigurovatelný, odolný proti zkratu, 1-řad.,pro zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici, nutný blok svorek PSS u2 T16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 4 výstupy, polovodič, 2 A, jednopól., zpoždění vypínání, spínání plus, odolný vůči zkratu, odolný proti přetížení, 1řad., pro zvýšené ekologické požadavky aaplikace na železnici, nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití