text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS u2 B 4 -R

Kód materiálu: 327810
GTIN: 4046548103731
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta, pro zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici, šířka 50,1 mm,výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
Rozsah použití Standardní  
 
Místo osazení norma1 dráha EN 50125-3  
Místo osaz. podle normy1 dráha
Místo osazení norma2 dráha EN 61373  
Místo osaz. podle normy2 dráha Kategorie 1, Klasse A + B  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -40 - 70  °C
Údaj UL okolní teplota
Teplota prostředí s UL
Norma 2 pro okolní teplotu EN 50125-1  
Teplota prostředí podle normy2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 pro okolní teplotu EN 50125-3  
Teplota prostředí podle normy3 -40 ... +70 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem
Orosení přípustné?
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 12015  
EN 12016  
EN 50121-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Širokopásmový šum podle EN 60068-2-64  
Norma 1 širokopás. šum žel. EN 61373  
Frekv. širokopásmový šum žel. 5 ... 150 Hz  
Zrychl. širokopásmový šum žel. 5,7 m/s² eff.  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Zrychl. ráz podle normy 2
Vzdušné a plazivé trasy p. 2
Kategorie přepětí 2 III  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Materiál pouzdra PPE  
Rozměr výška 107  mm
Rozměr šířka 53.9  mm
Rozměr hloubka 32.9  mm
Čistá váha 76  g
Celková hmotnost 77  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103731  
Svazek 0.193  dm3
Harmonized System Code 85381000  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessories, shield connection element, for head modules, powersupply modules and module carriers, 4 connections, 4-row, width 50 mm, overall height mounted system approx. 120 mm, note the mounting distances, mechanical locking on top hat rail, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, accessories, labelling bracket, for module carrier, 23.5 x 10.5mm, PU 10 pieces.