Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"328831","name":"PSS u2 T 9 SD (1 pc.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
Kód materiálu: 328831
GTIN: 4046548086928
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro hlavový modul, 9pól.,
pružinové, se slotem pro paměťovou kartu microSD, balení 1
ks.
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
cURus
SEV |
Technická data
Elektrické údaje
| Jmenovitý proud | 12 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-40
105 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 9pól. pružinová svorka |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Barva pouzdra | černošedá RAL 7021 |
| Průřez vodiče |
0.15
1.5 |
| Průřez vedení AWG K1 | 26-14 |
| Čistá váha | 16 |
| Celková hmotnost | 19 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242691 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548086928 |
| Svazek | 0.051 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |