Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PSS u2 P0 F/S PN2
Auslaufartikel
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Hlavový modul PSS u2 v systému Remote I/O, bezpečnostní a standardní, 2 RJ45 konektor samice, PROFINET s profilem PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), IRT/RT, Shared Device, integrované napájení k přípojce Module Supply a Periphery Supply, galvanické oddělení, přípojka pro funkční uzemnění, zásuvné místo pro kartu microSD Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 28.8 |
| Galv. odpojení U1 | ano |
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
| Galv. odpojení U2 | ano |
| Zásuvné paměť. médium | Karta µSD |
| Nast. přenos.rychl.PROFINET | automaticky |
| Doba cyklu PROFINET (RT) | 1 ... 512 ms |
| Nast.přenos.rychl.PROFINET | 100 MBit/s |
| Typ konekt. rozhraní PROFINET | RJ45 |
| PROFINET certifikace | PNO |
| Identifikace výrobce PROFINET | 092Fh |
| Doba cyklu PROFINET (IRT) | 1 ... 16 ms |
| PROFINET Typ | IO-Device |
| Typ krytí, montáž | |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Kategorie přepětí | II |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 (Zone B) |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Vzdušné a plazivé trasy podle |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Galv.odpojení 2 mezi | UB a Module Supply |
| Druh galv.odpojení 4 | Funkční izolace |
| Galv.odpojení 4 mezi | Module Supply a PROFINET |
| Druh galv.odpojení 3 | Funkční izolace |
| Druh galv.odpojení 2 | Funkční izolace |
| Galv.odpojení 3 mezi | Periphery a Module Supply |
| Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
| Galv.odpojení 1 mezi | UB a Periphery Supply |
| Druh svorek | zásuvný |
| Připojovací svorka | Pružinová svorka |
| Rozměr výška | 110.1 |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Čistá váha | 240 |
| Rozměr hloubka | 94.7 |
| Rozměr šířka | 64.1 |
| Materiál pouzdra spodní část | PPE |
| Celková hmotnost | 260 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| Referenční funkce ETIM | EC001604 |
| Svazek | 0.805 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242608 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071917 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
Optionales Zubehör