text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PITreader card ye 5 service

Kód materiálu: 402339
GTIN: 4046548105278
Transpondérová karta pro autentizační systém PITreader Card, oprávnění pro provozní režim 1, 2, 3, 4 a 5 (servis) Barva: žlutá Materiál: plast

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
Princip snímače Transpondér  
 
Okolní teplota -25 - 50  °C
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Typ krytí, pouzdro IP68  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra PVC  
Rozměr výška 85.6  mm
Rozměr šířka 54  mm
Rozměr hloubka 0.8  mm
Čistá váha 6  g
Celková hmotnost 7  g
Napájení energie TAG pasivní (bez baterie)  
Provozní frekvence 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105278  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1