text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT Windows Logon Licence 1

Kód materiálu: 402356
GTIN: 
PIT Windows Logon licence for 1 activation

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení -  
 
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002024  
 

Volitelné příslušenství

PITreader
PITreader 402255
PITreader base unit. RFID autentizační systém. Obsah: základní jednotka, konektor [402307]. Potřebné příslušenství: PITreaderkey adapter.
PITreader S base unit
PITreader S base unit 402256
PITreader S base unit. RFID autentizační systém s rozšířeným rozsahem funkcí. Obsah: Základní jednotka, konektor[402307]. Nezbytné příslušenství: PITreader key adapter.
PITreader card unit
PITreader card unit 402320
PITreader card unit. Autentizační systém RFID pro karty, nálepky & klíče. Obsah: Základní jednotka, konektor [402307], PITreader card Adapter.
PITreader S card unit
PITreader S card unit 402321
PITreader S card unit. Autentizační systém RFID pro karty, nálepky & klíče, s rozšířeným rozsahem funkcí. Obsah: Základní jednotka, konektor [402307], PITreader card Adapter.
PIT gb RLLE y up ETH
PIT gb RLLE y up ETH G1000020
PITgatebox s PITreader Key (tlačítková jednotka), box s nouzovýmzastavením (2 rozpínací kontakty NC / 1 spínací kontakt NO), 2 prosvětlenými tlačítky (vždy 1 spínací kontakt NO) a PITreaderKey, připojení nahoře, M12, 12pól. konektor samec a M12, 4pól. konektor samice, rozhraní Ethernet, IP65, 5 barevných krytek v barvách ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŽLUTÁ a transparentní
PIT gb RLLE y down ETH
PIT gb RLLE y down ETH G1000021
PITgatebox s PITreader Key (tlačítková jednotka), box s nouzovýmzastavením (2 rozpínací kontakty NC / 1 spínací kontakt NO), 2 prosvětlenými tlačítky (vždy 1 spínací kontakt NO) a PITreaderKey, připojení dole, M12, 12pól. konektor samec a M12, 4pól. konektor samice, rozhraní Ethernet, IP65, 5 barevných krytek v barvách ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŽLUTÁ a transparentní
PIT gb QLLE y up ETH
PIT gb QLLE y up ETH G1000041
PITgatebox s PITreader Card (tlačítková jednotka), box s nouzovýmzastavením (2 rozpínací kontakty NC / 1 spínací kontakt NO), 2 prosvětlenými tlačítky (vždy 1 spínacíkontaktNO) a PITreader Card, připojení nahoře, M12, 12pól. konektor samec a M12, 4pól. konektor samice, rozhraní Ethernet, IP65, 5 barevných krytek v barvách ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŽLUTÁ a transparentní
PIT gb QLLE y down ETH
PIT gb QLLE y down ETH G1000042
PITgatebox s PITreader Card (tlačítková jednotka), box s nouzovýmzastavením (2 rozpínací kontakty NC / 1 spínací kontakt NO), 2 prosvětlenými tlačítky (vždy 1 spínacíkontakt NO) a PITreader Card, připojení dole, M12, 12pól. konektor samec a M12, 4pól. konektor samice, rozhraní Ethernet, IP65, 5 barevných krytek v barvách ZELENÁ, MODRÁ, ČERVENÁ, ŽLUTÁ a transparentní