text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN ml mounting plate angled

Kód materiálu: 570476
GTIN: 4046548096972
Montážní úhelník pro PSENmlock, vhodný na standardní profily 40 mm

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
cULus Listed  
 
Čistá váha 535  
Celková hmotnost 580  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371203  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096972  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1