text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

Crimping Tool

Kód materiálu: 380071
GTIN: 4046548087451
Ruční krimpovací kleště pro stlačování otočených kolíkových azásuvkových kontaktů, průřez 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, lisování čtyřmi trny, jemné nastavování krimpovacího rozměru ve stupních pomocí seřizovacíhokolečka, nucené blokování na ochranu před chybným krimpováním.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Ruční krimpovací kleště pro stlačování otočených kolíkových azásuvkových kontaktů, průřez 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, lisování čtyřmi trny, jemné nastavování krimpovacího rozměru ve stupních pomocí seřizovacíhokolečka, nucené blokování na ochranu před chybným krimpováním.

 
Čistá váha 480  
Celková hmotnost 820  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 21043811  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000052  
Referenční funkce ETIM EC000168  
UNSPSC 25 27112147  
GTIN 4046548087451  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 82032000  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1