text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT m3.2p terminal set spring load

Kód materiálu: 402302
PITmode sada konektorů pro elektronický spínač provozních režimů PITm3.2p. Zahrnuje 1x 5pólovou a 1x 12pólovou zásuvkovou pružinovou lištu v . Rovný výstup kabelu.

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
 
Okolní teplota 0 - 55  °C
Čistá váha 15  g
Celková hmotnost 17  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85369010  
UNSPSC 25 39111609  
EAN kód 4046548069143  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379213  
Verze ETIM ETIM-9.0  
Svazek 0