Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400451","name":"PIT es Set6u-5 cr","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT es Set6u-5 cr
Kód materiálu: 400451
GTIN: 4046548071658
PITestop, sada nouzového zastavení vč. úzkého nasazovacího krytu,
nemodulární sada pro montáž kolejnic zahrnuje tlačítko nouzovéhozastavení malé
a blok kontaktů s monitorováním, 2n/c, s pružinovými svorkami.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PITestop, sada nouzového zastavení vč. úzkého nasazovacího krytu, nemodulární sada pro montáž kolejnic zahrnuje tlačítko nouzovéhozastavení malé a blok kontaktů s monitorováním, 2n/c, s pružinovými svorkami.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA UL Recognized Component EAC |
| Vlastní kontrola | ne |
Technická data
Elektrické údaje
| Min. proud přes kontakty | 1 mA |
Nouzové zastavení
| Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
| Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -25 - 55 °C |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Připojovací svorka | Pružinová svorka |
| Rozměr výška | 51 mm |
| Rozměr šířka | 42 mm |
| Rozměr hloubka | 108 mm |
| Průměr | 28 mm |
| Čistá váha | 122 g |
| Celková hmotnost | 136 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071658 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |