text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
14 Nalezené produkty
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, příslušenství, přítlačný rám pro osazení do panelu pro PMI 704.

Na vyžádání
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, příslušenství, upevňovací souprava pro PMI 704.

Na vyžádání
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, příslušenství, přítlačný rám pro osazení do panelu pro PMI 707.

Na vyžádání
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, příslušenství, upevňovací souprava pro PMI 707.

Na vyžádání
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, příslušenství, sada konektorů pro napájení, 3pól., pro PMIvisu, PMIopen a PMImicro, 3 díly, zahrnuje konektor, zásuvku a držák.

Na vyžádání
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, příslušenství, těsnicí kulatá šňůra, délka 1500 mm, materiálmechová guma, 3 mm, pro PMIvisu a PMIopen (dostačuje vždy pro jednou 15“, 12“, 10“ nebo dvakrát 6,5“ a 5,7“), pro PMImicro a PMImicro diag (dostačuje vždy pro 3x PMImciro diag).

Na vyžádání
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Sériový kabel pro programování (kabel nulového modemu) délka 3 m.

Na vyžádání
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, příslušenství, DIN držák nosné lišty TSH 35.

Na vyžádání
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
GTIN: 4046548019070
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.

Na vyžádání
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
GTIN: 4046548019049
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

Na vyžádání
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
GTIN: 4046548003970
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Na vyžádání
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
375314
GTIN: 4046548003956
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Na vyžádání
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
375316
GTIN: 4046548003949
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Na vyžádání
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
GTIN: 4046548003994
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití