Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400304","name":"PIT esb1.3 safe contact block 2n/c 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT esb1.3 safe contact block 2n/c 1n/c
Kód materiálu: 400304
PITestop, blok kontaktů, 1n/c + 1n/c s monitorováním, 1n/o, šroubovací
svorky.
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
cULus Listed
EAC TÜV |
Vlastní kontrola | ja |
Technická data
Elektrické údaje
Min. proud přes kontakty | 1 |
Nouzové zastavení
Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-30
85 |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Mechanické údaje
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Rozměr výška | 37 |
Rozměr šířka | 45.3 |
Rozměr hloubka | 43.6 |
Čistá váha | 56 |
Celková hmotnost | 60 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN kód | 4046548003765 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC000041 |
Svazek | 0 |