text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN opII X-muting set extended

Kód materiálu: 6C000184
GTIN: 4046548104738
Rozšířená sada X-Muting pro bezpečnostní světelnou závoru PSEN opII sobsahem: 2 senzory muting, 2 reflektory, 2 sady ramen muting, 1x upevňovací materiál, 2x spojovací kabel 1 m, 1 kontrolka muting, 1 montážní krabicex

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Rozšířená sada X-Muting pro bezpečnostní světelnou závoru PSEN opII sobsahem: 2 senzory muting, 2 reflektory, 2 sady ramen muting, 1x upevňovací materiál, 2x spojovací kabel 1 m, 1 kontrolka muting, 1 montážní krabicex

 
Čistá váha 1704  
Celková hmotnost 5460  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104738  
Svazek 96  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1