Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"632014","name":"PSEN opII Laserpointer","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN opII Laserpointer
Kód materiálu: 632014
GTIN: 4046548080803
Pomocný laser pro vyrovnávání světelných mříží PSEN opt II.
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
FDA |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
3
3 |
Údaje o životním prostředí
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Typ krytí, pouzdro | IP30 |
Mechanické údaje
| Materiál produktu |
PP
PA-HF |
| Rozměr výška | 106 |
| Rozměr šířka | 42 |
| Rozměr hloubka | 46.1 |
| Čistá váha | 90 |
| Celková hmotnost | 100 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548080803 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90132000 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |