text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cs4.1 Key bl

Product ID: 541186
GTIN: 4046548096699
Transpondérový klíč pro PSEN cs4.1p, modré označení, materiál: plast, příslušenství: držák klíče (532113)

Jednotka

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Princip snímače Transpondér  
Stupeň kód. podle ISO 14119 vysoký  
Kódování transpondéru plně kódovaný  
verze zařízení Aktuátor  
 
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -10  
55  
max.teplota prostředí při Hmax
max.tepl. prostředí Při 2000 m +55 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 4000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Typ krytí, pouzdro IP68  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 15.1  
Rozměr šířka 42  
Rozměr hloubka 8  
Čistá váha 5  
Celková hmotnost 6  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274692  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002997  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096699  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1