text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK

Kód materiálu: C1000021
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5 pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 0,5 m

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Jmenovitý proud 4  A
Typ. odpor kabelu K1 <=55,4 Ohm/km při 20 °C  
Okolní teplota -40 - 85  °C
Teplota prostředí s UL 80 °C  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ konektoru 1 5pól. samec M12  
Tvar konektoru typ 1 úhlový  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný B  
Typ konektoru 2 5pól. samice M12  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Kódování konektoru M12 č.2 kódovaný B  
Mat. závit. kroužku konektor 1 CuZn ponikl.  
Mat. závit. kroužku konektor 2 CuZn ponikl.  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Materiál těsnění FKM  
Materiál kolíků CuZn  
Materiál pouzder CuZn  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PP (9Y)  
Typ kabelu K1 LiF9Y11Y  
Délka kabelu 0.5  m
Barva vnějšího pláště kabelu 1 černá  
Barva pouzdra žlutá, podobná RAL 1004  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 8 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 5.5  mm
Průřez vodiče 0.34  mm²
Průřez vedení AWG K1 22  
Zkroucení K1 5 žil kolem výplně  
Odstínění K1 ne  
Počet vodičů 5  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20233  
Povolení konektoru 1 UL94 V-2  
Povolení konektoru 2 UL94 V-2  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odolnost proti šíření plamene UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Toč.moment Blokovací šroub 0,4 Nm  
Čistá váha 36  g
Celková hmotnost 39  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548102482  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
Svazek 0