Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Závora pro mechanické přidržení ve spojení s bezpečnostním spínačem
PSEN me1 nebo PSEN cs.
Na vyžádání
Bezpečnostní spínací závěs, montážní poloha vpravo, 4pól. kolíkovýkonektor M12
, 2 rozpínací kontakty, krytí IP67.
Na vyžádání
Závora pro mechanické přidržení ve spojení s bezpečnostním spínačem
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 a PSEN ma1.4.
Na vyžádání
Mechanická petlice pro bezpečnostní spínač PSEN me1 nebo PSEN cs s
aretací (s možností deaktivování) a únikovým odblokov ...
Na vyžádání
Bezpečnostní spínač pantový, montážní poloha vlevo, konektor M12-4pól.,2
rozpínací kontakty, IP67.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálen ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací
konektorM12 5
pól., pro aplikace do SIL 3 příp. PL e , IP ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 10m,
jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdá ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 10m,
jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdá ...
Na vyžádání
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, LED, IP67, spínací vzdálenost 3 m ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, LED, IP67, spínací vzdálenost 6 m ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, vý ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4-pol. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška k ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 6 mm, vý ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, pro séri ...
Na vyžádání
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12 IP67,
spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 kus s M12-ovladačem, kód ...
Na vyžádání
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs4.x, IP67, jednotka balení =1 ks.
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, kvádrový
tvar, LED, IP6K9K, spínací vzdálenost 10 mm, 5 m k ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.