text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
957 Nalezené produkty
O300.GP.2-11246332
Z9000039
Difúzní reflexní snímač s potlačením pozadí, rozsah snímání 30 - 100 mm, 4pól. konektor M8, polovodičový výstup (kladné ...

Na vyžádání
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock, kódované, s bezpečnostnímsenzorem a ovladačem, s uzamčením, s tvrdým rese ...

Na vyžádání
PSEN ml b 2.1 unit
570402
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock, plně kódované, sbezpečnostním senzorem a ovladačem, s uzamčením, s tvrdým ...

Na vyžádání
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock, kódované, s bezpečnostnímsenzorem a ovladačem, s uzamčením, s tvrdým rese ...

Na vyžádání
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládac ...

Na vyžádání
PSEN ml sa 2.1 unit
570432
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock, plně kódované, sbezpečnostním senzorem a ovladačem, s uzamčením, s automa ...

Na vyžádání
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 4096 pulzů na otáčku, srozhraním sin/cos, plná hřídel 10 mm, kompatibilní s líco ...

Na vyžádání
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 4096 pulzů na otáčku, srozhraním sin/cos, dutá hřídel do 12 mm, kompatibilní s l ...

Na vyžádání
PSEN b1
540010
Závora pro mechanické přidržení ve spojení s bezpečnostním spínačem PSEN me1 nebo PSEN cs.

Na vyžádání
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 1024 pulzů na otáčku, srozhraním HTL, plná hřídel 10 mm, kompatibilní s lícovaný ...

Na vyžádání
PSEN hs1.1p
570270
Bezpečnostní spínací závěs, montážní poloha vpravo, 4pól. kolíkovýkonektor M12 , 2 rozpínací kontakty, krytí IP67.

Na vyžádání
PSEN b3
540030
Závora pro mechanické přidržení ve spojení s bezpečnostním spínačem PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 a PSEN ma1.4.

Na vyžádání
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 1024 pulzů na otáčku, srozhraním HTL, dutá hřídel do 12 mm, kompatibilní s lícov ...

Na vyžádání
PSEN b2
540020
Mechanická petlice pro bezpečnostní spínač PSEN me1 nebo PSEN cs s aretací (s možností deaktivování) a únikovým odblokov ...

Na vyžádání
PSEN hs1.2p
570271
Bezpečnostní spínač pantový, montážní poloha vlevo, konektor M12-4pól.,2 rozpínací kontakty, IP67.

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-300-075
632132
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 300mm), výška ochranného pole 750 mm, napájecí napětí 2 ...

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-300-060
632131
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 300mm), výška ochranného pole 600 mm, napájecí napětí 2 ...

Na vyžádání
PSEN opII3H-s-30-030
632021
Bezpečnostní světelná mříž, typ 3, PL d, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 300 mm, bez mrtvé zóny, n ...

Na vyžádání
PSEN opII3H-s-30-045
632022
Bezpečnostní světelná mříž, typ 3, PL d, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 450 mm, bez mrtvé zóny, n ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití