Kabely a konektory

Spektrum našich produktů

Spektrum našich produktů

Rozmanité kompatibilní kabely Vám umožní využít další rozšířené funkce. Vyberte si řešení vhodné právě pro Vás.

Předpřipravené kabely

Využijte pro Vaši bezpečnou aplikaci již ověřená řešení! Máme v nabídce nejrůznější varianty kabelů s kulatými konektory M8, M12, M23 a RJ45.

Kabely - metráž

Pro přímé spojení s centrální jednotkou, pro délky přesahující 50 m nebo zatím neznámé délky jsou naše kabely v kombinaci s konektory tou správnou volbou!

Adaptér

Pokud by se konektory a zdířky lišily, umožní v praxi spojení kulatých konektorů pasivní adaptéry. Široký výběr adaptérů zjednodušuje vytvoření potřebného propojení.

Konektory

Pro spojování kabelů dodávaných jako metráž jsou zapotřebí vhodné zdířky i konektory. Využijte nabídky našich kulatých konektorů nebo technologie RJ45!
Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Evropa

  • Irsko: +353 21 4804983
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Španělsko: +34 938497433
  • Dánsko: +45 74436332
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Turecko: +90 216 5775552
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Velká Británie: +44 1536 460866

Asie a Tichomoří

  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Tchaj wan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334