Porovnat 0
Videonávod
Globální stránka | česky
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PMCprotego S1-2-C

680008
PMCprotego S1-2-C
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP Coated version.

Na vyžádání
on request
Certifikace: CE, TÜV
Variante: 1-2Gen = základna + SIL3 + snímač Br
Rozměr šířka: 18.5 mm
Rozměr výška: 142.0 mm
Rozměr hloubka: 103.0 mm
Celková hmotnost: 170 g
Čistá váha: 150 g
Okolní teplota: 0 - 40 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení