text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
14 Nalezené produkty
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
Distanční podložka pro PSEN ma1.4, balení = 10 ks, 5 ks (534321) pro ovladač a 5 ks (534310) pro spínač.

Na vyžádání
PSEN ix0 F1 mag
535109
Svorka do skříňového rozvaděče pro jednotlivé připojení PSEN ma1.3-22M12/8 VA (switch = 526247, unit = 506247).

Na vyžádání
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distanční destička pro PSEN 1.1 a PSEN 2.1, balení = 10 kusů.

Na vyžádání
PSEN Winkel / bracket
532110
Montážní úhelník PSENmag, balení = 1 kus.

Na vyžádání
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H ...

Na vyžádání
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Modul rozhraní pro sériové zapojení více PSENmag, 96 x 48 x 43,5mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami.

Na vyžádání
PSEN reverse spacer
534320
Oboustranná montážní podložka, pro všechny PSEN kvádrový tvar, balení =2 ks.

Na vyžádání
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x10, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2 ...

Na vyžádání
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x16, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN 1.1, PSEN 2.1, ...

Na vyžádání
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2 ...

Na vyžádání
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Jednosměrné šrouby,jednosměrná drážka, M4x10, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.1, PSEN cs2. ...

Na vyžádání
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x12, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.1, PSEN cs2 ...

Na vyžádání
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x20, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs5.1n, PSEN cs ...

Na vyžádání
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x26, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSENmag s distanční ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití