Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. konektor M8, kulatý tvar M30
, IP67, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 kus ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kolíkový konektor M8, kulatý tvarM12
, IP67, pro aplikace s PSEN ix1, balení = 1 k ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12, IP65, LED,
spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 kus s M12-ovladače ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o,8pól.kolíkový konektor M8
,50 mm Pigtail, LED, IP67, spínací ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, 8pól.kolíkový konektor M8
, kvádrový tvar, LED, IP67, spína ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcová
konstrukce M12, s kabelem 10 m, LED, IP67/69, spína ...
Na vyžádání
Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých
ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/ ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcový
tvar M12, 8pól. kolíkový konektor M12, IP67/69, spí ...
Na vyžádání
Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých
ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/ ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcový
tvar M12, 8pól. kolíkový konektor M12, IP67/69, spí ...
Na vyžádání
Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých
ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/ ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcový
tvar M12, s kabelem 10 m, LED, IP67/69, spínací vzd ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, válcová konstrukce M12, 5pól.
kolíkový konektor M12, bez LED, IP67/69, spínací vzd ...
Na vyžádání
Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých
ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/ ...
Na vyžádání
Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých
ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/ ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcový
tvar M12, s kabelem 10 m, LED, IP67/69, spínací vzd ...
Na vyžádání
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, válcová konstrukce
M12, IP69, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 ovladač, p ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcový
tvar M12, s kabelem 10 m, LED, IP67/69, spínací vzd ...
Na vyžádání
Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých
ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/ ...
Na vyžádání
Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých
ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 5pól. kolíkový konek ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.