text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 Nalezené produkty
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4-pol. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška k ...

Na vyžádání
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, pro séri ...

Na vyžádání
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení ...

Na vyžádání
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12 IP67, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 kus s M12-ovladačem, kód ...

Na vyžádání
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, výška konstrukce 13 mm, IP67, spínací v ...

Na vyžádání
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, kvádrový tvar, LED, IP6K9K, spínací vzdálenost 10 mm, 5 m k ...

Na vyžádání
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, výška konstrukce 13 mm, IP67, spínací v ...

Na vyžádání
PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit
506348
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o,8pól.kolíkový konektor M8 ,50 mm Pigtail, LED, IP67, spínací ...

Na vyžádání
PSEN ma1.3a-27/IX/VA/1switch
526241
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcový tvar M12, s kabelem 5 m, LED, IP67/69, spínací vzdá ...

Na vyžádání
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag, s bezpečnostním spínačem a kulatým ovladačem, certifikát ATEX, 4pól. kolíkový ko ...

Na vyžádání
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, kvádrový tvar, výška konstrukce 13 mm, IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplika ...

Na vyžádání
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag, s bezpečnostním spínačem a kulatým ovladačem, certifikát ATEX, 4pól. kolíkový ko ...

Na vyžádání
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, kvádrový tvar, výška konstrukce 13 mm, IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplika ...

Na vyžádání
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, kvádrový tvar, výška konstrukce 13 mm, IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 ...

Na vyžádání
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor,válcový tvar M30, IP67, spínací vzdálenost 8 mm, pro ap ...

Na vyžádání
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504223
Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag, s bezpečnostním spínačem a hranatým ovladačem, certifikát ATEX, 4pól. kolíkový k ...

Na vyžádání
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12 IP67, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplikace s PSEN ix1, balení = 1 ...

Na vyžádání
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor,válcový tvar M30, IP67, spínací vzdálenost 8 mm, balení ...

Na vyžádání
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12 IP67, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplikace s PSEN ix1, balení = 1 ...

Na vyžádání
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, M8 kolíkový konektor, kulatý tvarM12 IP67, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 kus ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití