text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
30 Nalezené produkty
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení ...

Na vyžádání
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, LED, IP67, spínací vzdálenost 3 m ...

Na vyžádání
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, LED, IP67, spínací vzdálenost 6 m ...

Na vyžádání
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, vý ...

Na vyžádání
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4-pol. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška k ...

Na vyžádání
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 6 mm, vý ...

Na vyžádání
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, pro séri ...

Na vyžádání
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektormit LED, válcový tvar M30, IP67, spínací vzdálenos ...

Na vyžádání
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, kvádrový tvar, IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, výška konstrukce 13 mm, bale ...

Na vyžádání
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag, s bezpečnostním spínačem a kulatým ovladačem, certifikát ATEX, 4pól. kolíkový ko ...

Na vyžádání
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor, válcový tvar M30, IP67, spínací vzdálenost 8 mm, ...

Na vyžádání
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 8 mm, vý ...

Na vyžádání
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, kvádrový tvar, IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, výška konstrukce 13 mm, bale ...

Na vyžádání
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag, s bezpečnostním spínačem a hranatým ovladačem, certifikát ATEX, 4pól. kolíkový k ...

Na vyžádání
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, kvádrový tvar, IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, výška konstrukce 13 mm, bale ...

Na vyžádání
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor s LED, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 8 ...

Na vyžádání
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, válcová konstrukce Mxx, IP67, spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm ...

Na vyžádání
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar, IP6K9K, spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm, výška ...

Na vyžádání
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. kolíkový konektor M8, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 8 mm, vý ...

Na vyžádání
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, LED, IP67, spínací vzdálenost 8 m ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití