Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, vý ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4-pol. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška k ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 6 mm, vý ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, pro séri ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, kvádrový tvar,
IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, výška konstrukce 13 mm, bale ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag, s bezpečnostním spínačem a
kulatým ovladačem, certifikát ATEX, 4pól. kolíkový ko ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor,
válcový tvar M30, IP67, spínací vzdálenost 8 mm, ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, kvádrový tvar,
IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, výška konstrukce 13 mm, bale ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 8 mm, vý ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag, s bezpečnostním spínačem a
hranatým ovladačem, certifikát ATEX, 4pól. kolíkový k ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, kvádrový tvar,
IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, výška konstrukce 13 mm, bale ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor s
LED, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 8 ...
Na vyžádání
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, válcová konstrukce
Mxx, IP67, spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm ...
Na vyžádání
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP6K9K, spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm, výška ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. kolíkový konektor M8,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 8 mm, vý ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, LED, IP67, spínací vzdálenost 8 m ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. kolíkový konektor M8,
kulatý tvar M30, IP67, LED, spínací vzdálenost 8 ...
Na vyžádání
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, LED, IP67, spínací vzdálenost 3 m ...
Na vyžádání
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor,
kvádrový tvar, LED, IP67, spínací vzdálenost 6 m ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.