text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
12 Nalezené produkty
PSEN opII4H-s-30-105
632066
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 1050 mm, bez mrtvé zóny, ...

Na vyžádání
PSEN opII4H-s-30-075
632064
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 750 mm, bez mrtvé zóny, n ...

Na vyžádání
PSEN opII4H-s-30-165
632070
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 1650 mm, bez mrtvé zóny, ...

Na vyžádání
PSEN opII4H-s-30-180
632071
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 1800 mm, bez mrtvé zóny, ...

Na vyžádání
PSEN opII4H-s-30-045
632062
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 450 mm, bez mrtvé zóny, n ...

Na vyžádání
PSEN opII4H-s-30-135
632068
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 1350 mm, bez mrtvé zóny, ...

Na vyžádání
PSEN opII4H-s-30-120
632067
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 1200 mm, bez mrtvé zóny, ...

Na vyžádání
PSEN opII4H-s-30-090
632065
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 900 mm, bez mrtvé zóny, n ...

Na vyžádání
PSEN opII4H-s-30-030
632061
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 300 mm, bez mrtvé zóny, n ...

Na vyžádání
PSEN opII4H-s-30-060
632063
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 600 mm, bez mrtvé zóny, n ...

Na vyžádání
PSEN opII4H-s-30-015
632060
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 150 mm, napájecí napětí 2 ...

Na vyžádání
PSEN opII4H-s-30-150
632069
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana rukou (rozlišení 30mm), výška ochranného pole 1500 mm, bez mrtvé zóny, ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití