Porovnat 0
Videonávod
Globální stránka | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Světelná závora Advanced PSENopt 2HA - technické parametry

Světelné závory Advanced typu 2 pro ochranu rukou mohou být použity v aplikacích do PL c a také pro přemostění bezpečnostní clony, "zaslepení“ paprsků i vytvoření kaskády.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSEN op2H-A-30-045/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30mm) Protected field height 450 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2H-A-30-075/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 750 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2H-A-30-150/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1500 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2H-A-30-060/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 600 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2H-A-30-030/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2H-A-30-105/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1050 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2H-A-30-120/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30mm) Protected field height 1200 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2H-A-30-135/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1350 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2H-A-30-090/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 900 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2H-A-30-180/1

Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1800 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2H-A-30-165/1

Safety light barrier, type, 2 PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1650 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazílie: + 55 11 4942-7028
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

  • Irsko: +353 21 4804983
  • Velká Británie: +44 1536 462203
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Švýcarsko: +41 62 88979 32
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Dánsko: +45 74436332
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Španělsko: +34 938497433
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Turecko: +90 216 5775552
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332

Asie a Tichomoří

  • Čína: +86 21 60880878-216
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Austrálie: +61 3 9560 0621
  • Tchaj wan: +886 2 25700068
  • Nový Zéland: +64 9 6345350