text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 Nalezené produkty
PSEN op Lens Shield-045/1
630912
5 PMMA Altu glass plates of 45 cm length with relevant mounting brackets for protection of the front screen of a safety ...

Na vyžádání
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Pasivní reflektorové rameno T-muting s držákem na základní světelné mříži PSEN opXX-xx-xxx/1.

Na vyžádání
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Jednotlivé rameno muting pro základní světelnou mříž PSEN opXX-xx-xxx/1, aktivní.

Na vyžádání
PSEN op muting bracket kit
630824
Sada pro upevnění dvou ramen muting na jednu základní světelnou mříž řady PSEN opXX-xx-xxx/1.

Na vyžádání
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Pasivní reflektorové rameno L-muting s držákem na základní světelné mříže PSEN opXX-xx-xxx/1.

Na vyžádání
PSEN op cascading bracket
631061
Souprava pro upevnění dvou světelných mříží Advanced přes roh bez mrtvých zón.

Na vyžádání
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
Programovací adaptér pro řadu PSEN opXX-A. PC software umožňuje parametrizovat všechny funkce (muting, blanking, kaskádo ...

Na vyžádání
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Jednotlivé rameno muting pro základní světelnou mříž PSEN opXX-xx-xxx/1, pasivní.

Na vyžádání
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op Protective Column v délce 165 cm pro vzdálenost mezi jedno ...

Na vyžádání
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op Protective Column v délce 120 cm pro vzdálenost mezi jedno ...

Na vyžádání
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op Protective Column v délce 100 cm pro vzdálenost mezi jedno ...

Na vyžádání
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Integrované zrcadlo pro rozlišení ochrany těla včetně PSEN op Protective Column v délce 165 cm pro vzdálenost mezi jedno ...

Na vyžádání
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Optický sensor / přijímač s výstupy NO/NC, použitelný jako senzor muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 ...

Na vyžádání
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Optický sensor / vysílač, použitelný jako senzor muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, 4pól. Mějte pro ...

Na vyžádání
PSEN op SL Bracket O
631182
Upevňovací souprava pro světelnou mříž řady PSENopt SL ve tvaru O. Upevnění na profil po straně. Balení = 4 montážní úhe ...

Na vyžádání
PSEN op SL Bracket C
631180
Upevňovací souprava pro světelnou mříž řady PSENopt SL ve tvaru C. Upevnění na profil po straně. Balení = 2 montážní úhe ...

Na vyžádání
PSEN op SL Bracket L
631181
Upevňovací souprava pro světelnou mříž řady PSENopt SL ve tvaru C. Upevnění na profil po straně. Balení = 2 montážní úhe ...

Na vyžádání
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
Zkušební tyčka o průměru 24 mm. Ochrana rukou

Na vyžádání
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Montážní úhelník pro PSEN op4F/H.../1 a PSEN op2H.../1, otočné provedení, balení = 4 ks.

Na vyžádání
PSEN op Mirror-165/1
630904
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 165 cm. Použitelné se všemi světelnými mřížemi řady PSENopt < 165 cm. Pro přímou montáž na st ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití