text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
12 Nalezené produkty
PSEN op4H-s-30-060/1
630763
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 600 mm, napájecí napětí 2 ...

Na vyžádání
PSEN op4H-s-30-015/1
630760
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 150 mm, napájecí napětí 2 ...

Na vyžádání
PSEN op4H-s-30-030/1
630761
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 300 mm, napájecí napětí 2 ...

Na vyžádání
PSEN op4H-s-30-045/1
630762
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 450 mm, napájecí napětí 2 ...

Na vyžádání
PSEN op4H-s-30-075/1
630764
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 750 mm, napájecí napětí 2 ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití