Porovnat 0
Videonávod
Globální stránka | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Zde najdete příslušenství pro naše ovládací terminály PMI.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

power connector PMI (3 pcs)

Supply voltage connector in a package of three pieces. For PMIvisu, PMIopen and PMImicro.

Porovnat Ke stažení

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro

Gasket, length: 1500 mm, material: Foam rubber, 3 mm For PMIvisu and PMIopen (sufficient for once 15", 12", 10" each or two times 6.5" and 5.7" each). For PMImicro and PMImicro diag (sufficient for 3 x PMImciro diag each).

Porovnat Ke stažení

Serial programming cable

Serial programming cable (null modem cable) Length: 3 m.

Porovnat Ke stažení

PMI 704 Holding frame

PMI 704 Holding frame for panel mounting

Porovnat Ke stažení

PMI 707 Holding frame

PMI 707 holding frame for panel mounting

Porovnat Ke stažení

DIN rail adapter TSH 35

DIN rail adapter TSH 35

Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brazílie: + 55 11 4942-7028
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

  • Rusko: +7 495 6654993
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Španělsko: +34 938497433
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turecko: +90 216 5775552
  • Velká Británie: +44 1536 462203
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Dánsko: +45 74436332
  • Švýcarsko: +41 62 88979 32
  • Nizozemí: +31 347 320477

Asie a Tichomoří

  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Austrálie: +61 3 9560 0621
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Čína: +86 21 60880878-216
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Tchaj wan: +886 2 25700068